SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG
Parça no.: 10.01.24.00037
High-Speed çan şekilli vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarını dinamik taşıma kullanımı için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G3/8-AG |
| Ek fonksiyonlu vantuz | Sürtünme diski |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 41,5 mm |
| Bs | 31,9 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 30,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmaks.(S) | 88 mm |
| Ls | 82,1 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 105 N |
| Yanal kuvvet | 110 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 134 N |
| Cilt | 13 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 30 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 37,4 g |
| Ürün ailesi | SAOXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon