SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
Parça no.: 10.01.24.00002
High-Speed çan şekilli vantuz
| Boyutlar (LxW) | 80 x 30 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bk | 24,1 mm |
| Bmax(S) | 41,5 mm |
| Bs | 31,9 mm |
| d | 12,8 mm |
| H | 22,4 mm |
| H2 | 3 mm |
| Lk | 74,3 mm |
| Ls | 82,1 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yanal kuvvet | 110 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 134 N |
| Cilt | 13 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 045-AR |
| Boyutlar (LxW) | 80 x 30 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 12,2 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAOXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon