SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
Onderdeelnr.: 10.01.24.00002
Klokvormige hoge snelheidszuignap
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bk | 24,1 mm |
| Bmax(S) | 41,5 mm |
| Bs | 31,9 mm |
| d | 12,8 mm |
| H | 22,4 mm |
| H2 | 3 mm |
| Lk | 74,3 mm |
| Ls | 82,1 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Lateral force | 110 N |
| Lateral force oily surface | 134 N |
| Volume | 13 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Nipple family | SC 045-AR |
| Dimension (LxW) | 80 x 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 12,2 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOXM |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie