- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
SAX 115 ED-85 RA RP
Réf. article: 10.01.19.00178
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 115 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connexion | Adaptateur rect. |
| Nombre de soufflets | 0 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 6,75 mm |
| Dmax(S) | 129,4 mm |
| Ds | 116 mm |
| H | 47,3 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 20,2 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 549 N |
| Force latérale | 390 N |
| Force latérale surface huileuse | 584 N |
| Volume | 142 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 50 mm |
| Taille | 115 |
| Connexion | Adaptateur rect. |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
| Poids propre | 77,8 g |
| Famille de produits | SAX |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation