Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SAX, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

SAX 115 ED-85 RA RP

Onderdeelnr.: 10.01.19.00178

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size115
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
ConnectionHoek-verbinder
Number of folds0
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 6,75  mm
Dmax(S) 129,4  mm
Ds 116  mm
H 47,3  mm
L4 31,8  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 20,2  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 549  N
Lateral force 390  N
Lateral force oily surface 584  N
Volume 142  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Size 115
Connection Hoek-verbinder
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 77,8  g
Product family SAX
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen