Onderdeelnr.: 10.07.06.00448
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT1/4-AG |
Flexibel gebruik bij tooling traverses, snelle uitwisseling en korte insteltijden
Dankzij de lichte aluminium constructie geschikt voor dynamische processen en hoge doorvoersnelheden
Veelzijdig te gebruiken voor vacuüm-zuiggrijpers met verschillende G-, NPT-, M-schroefdraden en rechthoekige adapters (snelwisselsysteem)
Klantspecifieke configuratie, bijv. met vacuümsensoren en zuiggrijpers

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 13 resultaten

Onderdeelnr.: 10.07.06.00448
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT1/4-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00450
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | G3/8"-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00452
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 32 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT3/8-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00445
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | G1/4"-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00342
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | G1/4"-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00446
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT1/4-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00447
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 32 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT1/4-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00444
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 32 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | G1/4"-AG |

Onderdeelnr.: 10.07.06.00451
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
| Width B | 22 (mm) |
| Product family | HT-SG |
| Suction cup connection | NPT3/8-AG |