Schmalz

Holders for Suction Cups HT-SG

Suction cup connection for G-, NPT-, M-threads and rectangular adapters

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Flexible use on tooling traverses, fast exchange and short set-up times

Thanks to lightweight aluminium construction suitable for dynamic processes and high throughputs

Versatile use for vacuum suction cups with various G, NPT, M threads and rectangular adapters (quick-change system)

Customer-specific configuration, e.g. with vacuum sensors and suction cups

Cấu trúc
  • Version HT-SG (slim design)
  • Connection for tooling beams: Ball (A3: ø 28.5 mm; A5: ø 32 mm) or "Apple-Core" cylinder (A2: ø 19 mm) (1)
  • Connection for vacuum suction cups (2), vacuum connection (3)
Thông số kỹ thuật
  • Mounts for vacuum suction cups with connections for G, NPT and M threads and right-angled adapters
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Outside diameter D
Thread G1
Thread G2
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 10 từ 13 kết quả

HT-SG A2 22 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00450

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A5 22 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00449

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG3/8"-M
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00453

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00446

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M
HT-SG A5 22 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00444

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00451

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT3/8-M
HT-SG A3 22 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00342

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG 46 RA

Mã sản phẩm: 10.07.06.00336

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Width B46 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionRectangular adapter
HT-SG A2 22 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00445

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionG1/4"-M
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00447

Holder for suction cup

Các ngành: Automotive | Metal

Connection 1Ball head 32 mm
Width B22 (mm)
Product familyHT-SG
Suction cup connectionNPT1/4-M

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.