Schmalz

Supports pour ventouses HT-SG

Raccord à ventouse pour les filetages G, NPT, M et les adaptateurs rectangulaires

Accéder directement aux produits

Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide

Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.

Utilisation polyvalente des ventouses à vide avec différents filetages G, NPT, M et adaptateurs rectangulaires (système de changement rapide)

Configuration spécifique à chaque client, par exemple avec des capteurs de vide et des ventouses.

Composition
  • Exécution HT-SG (forme étroite)
  • Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccord pour ventouse à vide (2), raccord de vide (3)
Données techniques
  • Logements pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire
Secteurs
  • •Automobile
  • •Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Filetage G1
Filetage G2
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 13 résultats

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00452

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseNPT3/8-M
HT-SG A5 22 G1/4-AG

Réf. article: 10.07.06.00444

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseG1/4"-M
HT-SG A2 22 G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00450

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseG3/8"-M
HT-SG A5 22 G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00449

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseG3/8"-M
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00453

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseNPT3/8-M
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Réf. article: 10.07.06.00446

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseNPT1/4-M
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG

Réf. article: 10.07.06.00447

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseNPT1/4-M
HT-SG 46 RA

Réf. article: 10.07.06.00336

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Largeur B46 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseAdapt. rectangu.
HT-SG A3 22 G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00344

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Tête sphér. 28,5 mm
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseG3/8"-M
HT-SG A2 22 G1/4-AG

Réf. article: 10.07.06.00445

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Boulon à fente Ø19
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.