Schmalz

Halter für Sauggreifer HT-SG

Saugeranbindung für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

Direkt zu den Produkten

Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch und kurze Rüstzeiten

Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse und hohe Durchsätze

Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsystem)

Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit Vakuum-Sensoren und Sauggreifern

Aufbau
  • Ausführung HT-SG (schmale Bauform)
  • Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Anschluss (3)
Technische Daten
  • Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Gewinde G1
Gewinde G2
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 10 von 13 Ergebnissen

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00452

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussNPT3/8-AG
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00453

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussNPT3/8-AG
HT-SG A5 22 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00444

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussG1/4"-AG
HT-SG 46 RA

Art-Nr.: 10.07.06.00336

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Breite B46 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussRechteckadapter
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00451

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussNPT3/8-AG
HT-SG A5 22 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00449

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussG3/8"-AG
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00448

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Bolzen m. Nut Ø19 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussNPT1/4-AG
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00447

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 32 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussNPT1/4-AG
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00446

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussNPT1/4-AG
HT-SG A3 22 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00344

Halter für Sauggreifer

Branchen: Automobil | Metall

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Breite B22 (mm)
ProduktfamilieHT-SG
SaugeranschlussG3/8"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.