Schmalz

Soportes para ventosas HT-SG

Conexión de la ventosa para roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares

Ir directamente a los productos

Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos

Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos

Uso versátil para ventosas de vacío con varias roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares (sistema de cambio rápido)

Configuración específica para el cliente, por ejemplo, con sensores de vacío y ventosas

Diseño
  • Ejecución HT-SG (forma delgada)
  • Conexión para raíl de herramientas: bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro «Apple-Core» (A2: ø 19 mm) (1)
  • Conexión para ventosas de vacío (2), conexión de vacío (3)
Datos técnicos
  • Alojamientos para ventosas de vacío con conexiones para roscas G, NPT, M y adaptadores rectangulares
Industrias
  • •Automóvil
  • •Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Rosca G1
Rosca G2
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 13 resultados

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00452

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaNPT3/8-MA
HT-SG A5 22 G1/4-AG

N° de artículo: 10.07.06.00444

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaG1/4"-MA
HT-SG A2 22 G3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00450

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaG3/8"-MA
HT-SG A5 22 G3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00449

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaG3/8"-MA
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00453

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaNPT3/8-MA
HT-SG A2 22 G1/4-AG

N° de artículo: 10.07.06.00445

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaG1/4"-MA
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG

N° de artículo: 10.07.06.00446

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaNPT1/4-MA
HT-SG A3 22 G1/4-AG

N° de artículo: 10.07.06.00342

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaG1/4"-MA
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00451

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaNPT3/8-MA
HT-SG A3 22 G3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00344

Soporte para ventosa

Industrias: Automóvil | Metal

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B22 (mm)
Familia de productosHT-SG
Conexión de ventosaG3/8"-MA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.