Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SAX, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

SAX 80 ED-85 RA

Réf. article: 10.01.19.00384

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées

Secteurs : Automobile | Métal

Taille80
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
ConnexionAdaptateur rect.
Nombre de soufflets0
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
dn 6,75  mm
Dmax(S) 92,2  mm
Ds 81  mm
H 39,2  mm
L4 31,8  mm
SW1 22  mm
Z (Allongement) 13,9  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 270  N
Force latérale 192  N
Force latérale surface huileuse 269  N
Volume 51  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 32,5  mm
Taille 80
Connexion Adaptateur rect.
Nombre de soufflets 0
Matière de la ventouse Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 85  Shore A
Poids propre 48,3  g
Famille de produits SAX
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier