- NOVÝ
SAX 80 ED-85 RA
Číslo dílu.: 10.01.19.00384
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 80 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | Rectangular adapter |
| Number of folds | 0 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6,75 mm |
| Dmax(S) | 92,2 mm |
| Ds | 81 mm |
| H | 39,2 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 13,9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 270 N |
| Lateral force | 192 N |
| Lateral force oily surface | 269 N |
| Volume | 51 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 32,5 mm |
| Size | 80 |
| Connection | Rectangular adapter |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 48,3 g |
| Product family | SAX |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace