- NOUVEAU
PFG 15 HT1-ESD-60 N005
Réf. article: 10.01.01.16205
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Secteurs : Électronique
| Taille | 15 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Propriété de la matière | non-marquant |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 7,8 mm |
| Dk | 12,2 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8 mm |
| H2 | 2,6 mm |
| Z (Allongement) | 1,9 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 9 N |
| Volume | 0,43 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 12,5 mm |
| Taille | 15 |
| Famille d'insert | N 005 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Poids propre | 0,7 g |
| Famille de produits | PFG |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".