- NUOVO
PFG 15 HT1-ESD-60 N005
Numero articolo: 10.01.01.16205
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie: Elettronica
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Proprietà del materiale | antitraccia |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d1 | 7,8 mm |
| Dk | 12,2 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8 mm |
| H2 | 2,6 mm |
| Z (freccia elastica) | 1,9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 9 N |
| Volume | 0,43 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12,5 mm |
| Misura | 15 |
| Famiglia di nippli | N 005 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 0,7 g |
| Famiglia di prodotti | PFG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".