Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SFB1 10 EPDM-45 SC030

Réf. article: 10.01.06.04373

Ventouse à soufflet (ronde) pour une manipulation délicate des pièces minces et flexibles

Secteurs : Conditionnement

Taille10
Matière de la ventouseEPDM
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Famille de produitsSFB1
Nombre de soufflets1.5
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D1 8,2  mm
Dmax(S) 11  mm
Dk 8,7  mm
Ds 10  mm
d 5,5  mm
d1 7,3  mm
d2 3,4  mm
H 12,3  mm
H2 4,2  mm
Z (Allongement) 2,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force de rupture 2,7  N
Force d'aspiration (-600mbar) 0,5  N
Volume 0,29  cm³
Taille 10
Nombre de soufflets 1,5
Matière de la ventouse EPDM
Dureté de la matière [Shore A] 45  Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe) 10  mm
Famille d'insert SC 030
Famille de produits SFB1
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier