SFB1 10 EPDM-45 SC030
Parça no.: 10.01.06.04373
Körüklü vantuz (yuvarlak) 1,5 korr. dinamik taşınan iş parçaları için
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 10 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFB1 |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 11 mm |
| Dk | 8,7 mm |
| Ds | 10 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,3 mm |
| d2 | 3,4 mm |
| H | 12,3 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| Z (İnme) | 2,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 2,7 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,5 N |
| Cilt | 0,29 cm³ |
| Boyut | 10 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Meme ucu ailesi | SC 030 |
| Ürün ailesi | SFB1 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon