- EFFICACE
ROB-SET ECBPMi FRUITCORE
Réf. article: 10.03.01.00677
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers
Secteurs : Conditionnement | Électronique | Plastique
| Construction de l'utilisation | Générateur électrique du vide ECBPMi |
| por | Fruitcore Robotics |
| Type | HORST |
| contient | Ventouse |
| et | Vis |
| Degré d'évacuation | 60 (%) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Lk | 230 mm |
| D | 68 mm |
| D2 | 62,7 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M6-M |
| G4 | M8-M |
| L | 73,4 mm |
| L1 | 76,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min |
| Degré d'évacuation | 60 % |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Puissance nominale | 7,2 W |
| Courant nominal | 0,3 A |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
| Température de travail | 0 ... 40 °C |
| Type de protection IP | IP 40 |
| por | Fruitcore Robotics |
| Famille de produits | ROB-SET-ECBPM |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation