Schmalz

Consignes de commande

Le kit de préhension pour robot ECBPM est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Générateur de vide électrique ECBPM
  • Bride robot FLAN-PL
  • Ventouse SFF / SPB1

Pièces de rechange disponibles  : générateur de vide électrique ECBPM, bride robot FLAN-PL, ventouse SFF / SPB1

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

ROB-SET ECBPMi IGUS

Réf. article: 10.03.01.00822

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers

Secteurs : Conditionnement | Électronique | Plastique

Construction de l'utilisationGénérateur électrique du vide ECBPMi
porIGUS
TypeReBeL 4DOF/6DOF
contientVentouse
etVis
Degré d'évacuation60 (%)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Lk 425,5  mm
D 63  mm
D2 31,5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 43  mm
G1 M4-F
G2 G1/4"-F
G3 M3-M
G4 M8-M
L 67,4  mm
L1 73,4  mm
LG1 6  mm
LG2 11,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 1,6  l/min
Degré d'évacuation 60  %
Tension DC 24 V - DC
Puissance nominale 7,2  W
Courant nominal 0,3  A
Connexion électrique Coudé connec M8, 8pôle
Température de travail 0 ... 40 °C
Type de protection IP IP 40
por IGUS
Famille de produits ROB-SET-ECBPM
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier