Potences pivotantes sur colonnePrête à être branchée pour un montage au solCapacité de charge jusqu'à 1.000 kgDisponible en option avec une plaque de base mobile (capacité de charge jusqu'à 200 kg)Afficher les domaines d'applicationAfficher la catégorie
Potences pivotantes muralesMontage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrageCapacité de charge jusqu'à 1.000 kgAfficher les domaines d'applicationAfficher la catégorie
Potences sur colonne en acier inoxydable PalVacTransport ergonomique et respectueux de la santé de charges de toutes sortes sur le lieu de travailIntégration flexible grâce à un montage sur colonne ou muralCapacité de levage jusqu'à 100 kgAfficher les domaines d'applicationAfficher la catégorie
Systèmes de rails spéciauxUtilisation en tant que potence pivotante murale ou sur colonneConçu de manière optimale pour un tube de levage par le vide JumboAfficher les domaines d'applicationAfficher la catégorie