Schmalz

Potences sur colonne en acier inoxydable PalVac

La solution de poutres et potences pour les salles blanches et les surfaces hygiéniques

Que ce soit dans les salles blanches de la production pharmaceutique, dans les surfaces hygiéniques de l'industrie alimentaire ou dans d'autres secteurs d'activité exigeant une grande dimension de propreté, les ponts PalVac associés aux tubes levage par le vide PalVac Hygien assurent une manutention et un flux de matière ergonomiques et efficaces.

Trouvez votre contact

Adaptation optimale à la charge nominale de le tube de levage par le vide

Conception hygiénique pour une faible accumulation de saletés et un nettoyage facile

Longue durée de vie grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et à faible usure

Permet une vitesse de travail et une précision de positionnement élevées

Large plage de travail grâce à un angle de pivotement allant jusqu'à 220°

Composition
  • Colonne de grue (1) pour l'adaptation individuelle des flèches de grue en acier inoxydable
  • Flèche réactive en acier inoxydable (2) en différentes versions
  • Alimentation en énergie (3) par un système coordonné de câbles de guidage ou par un système interne.
  • Nombreux accessoires pour compléter la solution de potence individuelle
Données techniques
  • Transport ergonomique et respectueux de la santé de charges de toutes sortes sur le lieu de travail
  • Intégration flexible grâce à un montage sur colonne ou mural
  • Capacité de levage jusqu'à 100 kg
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Anglais
Trouvez votre contact

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier