Schmalz

Stainless-Steel Jib Cranes PalVac

The crane solution for clean rooms and hygienic areas

Whether in clean rooms in pharmaceutical production, in hygienic areas in food processing, or in other industries where a high dimension of cleanliness is required, PalVac cranes in combination with PalVac Hygienic vacuum tube lifters ensure ergonomic and efficient handling and material flow.

Find your contact

Optimal adaptation to the nominal load of the tube lifter

Hygiene-oriented design for low dirt accumulation and easy cleaning

Long service life due to the use of high-quality and low-wear components

Enables high working speed and positioning accuracy

Large working range due to wide swivel angle of up to 220°

Nadstavba
  • Crane column (1) for individual adaptation of the stainless-steel crane jibs
  • Responsive stainless-steel jib (2) in different versions
  • Energy supply (3) via coordinated trailing cable system or internal
  • Extensive accessories to complete the individual crane solution
Technické údaje
  • Ergonomic and health-friendly transport of loads of all kinds at the workplace
  • Flexible integration through column or wall mounting
  • Lift capacity up to 100 kg
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina
Find your contact

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku