- Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
- Wersja do zastosowań w pomieszczeniach czystych i farmaceutykach ze zintegrowanym filtrem HEPA i zdejmowaną bez użycia narzędzi jednostką kontroli, którą można prać w pralce.
- Wersja do obszarów wilgotnych i higienicznych bez zintegrowanego filtra HEPA, projektowa do łatwego czyszczenia zewnętrznego za pomocą podkładki wysokociśnieniowej
- Higieniczny materiał łączący polerowaną stal nierdzewną z wysokiej jakości wykończeniem powierzchni i tworzywami sztucznymi zgodnymi z FDA
Higieniczne żurawie obrotowe ze stali nierdzewnej
Rozwiązanie dźwigu do pomieszczeń czystych i obszarów higienicznych
Niezależnie od tego, czy są to pomieszczenia czyste w produkcji farmaceutyków, obszary higieniczne w procesie spożywczym, czy też w innych branżach, w których wymagany jest wysoki poziom czystości, żurawie higieniczne w połączeniu z podciśnieniowymi podnośnikami tubowymi Hygienic zapewnią ergonomiczną obsługę i efektywny przepływ materiału.
Optymalna adaptacja do nominalnej pojemności podnośnika podciśnieniowego
Projektowa konstrukcja zapewniająca niski poziom gromadzenia się brudu i łatwe czyszczenie
Trwałość dzięki wysokiej jakości częściom składowym o niskim zużyciu
Niski poziom osadzania się proszku i zarazków dzięki wysoce wypolerowanym powierzchniom oraz projektowej konstrukcji o niskim poziomie pęknięć i szczelin
Duży zakres roboczy dzięki szerokiemu kątowi obrotu do 220°
Obsługa materiałów dla produktów farmaceutycznych: PalPharma
Bezpieczna i efektywna obsługa worków, pojemników i beczek - projektowa z myślą o specyficznych wymogach procesów farmaceutycznych.

Projekt

- Kolumna dźwigu (1) do indywidualnej adaptacji wysięgników żurawia ze stali nierdzewnej
- Reagujący wysięgnik ze stali nierdzewnej (2) o modułowym projekcie o długości do 4000 mm
- Zasilanie energią (3) za pośrednictwem skoordynowanego systemu kabli nadążnych lub wewnętrznego
- Bogate akcesoria uzupełniające indywidualne rozwiązanie dźwigu