Schmalz

위생적인 스테인리스 스틸 지브 크레인

클린룸 및 위생 지역을 위한 크레인 솔루션

제약 생산의 클린룸, 식품 공정의 위생 영역 또는 높은 수준의 청결이 요구되는 기타 산업 분야에서 위생 크레인은 위생 진공 튜브 리프터와 함께 인체공학적인 핸들링과 효율적인 재료 흐름을 보장합니다.

튜브 리프터의 공칭 부하 용량에 최적으로 적용하는 방법

먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계

마모가 적은 고품질 진공 부품으로 내구성 강화

고광택 표면과 낮은 균열 및 낮은 틈새 설계로 인해 분말 및 세균 침전물이 적습니다

최대 220°의 넓은 회전 각도로 인한 넓은 작업 범위

디자인
  • 스테인리스 스틸 크레인 지브의 개별 적용을 위한 크레인 기둥(1)
  • 최대 4,000mm 길이의 모듈식 디자인의 반응형 스테인리스 스틸 지브(2)
  • 조정된 트레일링 케이블 시스템 또는 내부를 통한 에너지 공급(3)
  • 개별 크레인 솔루션을 완성하는 광범위한 액세서리

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동