Schmalz

Hijyenik paslanmaz çelik pergel vinçler

Temiz odalar ve hijyenik alanlar için vinç çözümü

İlaç üretimindeki temiz odalar, gıda işlemedeki hijyenik alanlar veya en yüksek temizlik standartlarına sahip diğer endüstrilerde; hijyenik vinçler ile hijyenik vakumlu kaldırıcıların birlikte kullanımı, ergonomik bir taşıma ve verimli bir malzeme akışı sağlar

Hortumlu kaldırıcının nominal yük kapasitesine optimum adaptasyon

Minimum kir birikimi ve kolay temizlik sağlayan hijyenik tasarım

Yüksek kaliteli, düşük aşınmalı komponentler sayesinde dayanıklı

Yüksek cilalı yüzeylerin yanı sıra düşük çatlaklı ve düşük boşluklu dizayn sayesinde düşük toz ve mikrop birikintileri

220°'ye kadar geniş dönüş açısı sayesinde geniş çalışma aralığı

Tasarım
  • Paslanmaz çelik pergel vinçlerin ihtiyaca göre uyarlanmasını sağlayan vinç kolonu (1)
  • Uzunluğu 4.000 mm'ye kadar modüler tasarımı olan duyarlı paslanmaz çelik pergel (2)
  • Vinç sistemiyle uyumlu harici kablo taşıma sistemi veya dahili hat üzerinden enerji beslemesi (3)
  • Özel vinç çözümlerinizi tamamlayacak kapsamlı aksesuar seçenekleri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git