Schmalz

Gru girevoli in acciaio inox PalVac

La soluzione gru per camere bianche e superfici igieniche

Che si tratti di camere bianche nella produzione farmaceutica, di aree igieniche nel processo alimentare o di altri settori in cui è richiesta un'elevata dimensione di pulizia, le gru PalVac in combinazione con i sollevatori a vuoto PalVac Hygienic garantiscono un handling e un flusso di materiale ergonomico ed efficiente.

Trova il tuo contatto

Adattamento ottimale al carico nominale del sollevatore tubo

Costruzione orientata all'igiene per un basso accumulo di sporco e una facile pulizia

Lunga durata grazie all'utilizzo di componenti di alta qualità e a bassa usura

Consente un'elevata velocità di lavoro e precisione di posizionamento

Ampio raggio di lavoro grazie all'ampio angolo di rotazione fino a 220°

Struttura
  • Colonna gru (1) per l'adattamento individuale delle gru girevoli in acciaio inox
  • Braccio in acciaio inox a funzionamento dolce (2) in diverse versioni
  • Alimentazione elettrica (3) tramite sistema coordinato di cavi di traino o interno
  • Accessori prolungati per completare la soluzione gru personalizzata
Dati tecnici
  • Trasporto ergonomico e non gravoso di carichi di qualsiasi tipo sulla postazione di lavoro
  • Integrazione flessibile attraverso il montaggio a colonna o a muro
  • Capacità di sollevamento fino a 100 kg
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Inglese
Trova il tuo contatto

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello