- Trasporto ergonomico e non dannoso per la salute di carichi diversi sul luogo di lavoro
- Design orientato all'igiene, per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia
- Il complemento perfetto per il sollevatore tubo a vuoto Jumbo Hygienic
- Integrazione flessibile tramite montaggio a colonna o a soffitto
Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint Hygienic
La soluzione per la movimentazione a vuoto per soluzioni ergonomiche nelle camere bianche, nelle superfici umide e igieniche con elevate esigenze di igiene
Dalle camere bianche per la produzione farmaceutica alle superfici igieniche per i processi alimentari e altri settori con le massime esigenze di pulizia: JumboSprint Hygienic consente una movimentazione ergonomica e sicura e garantisce un efficiente flusso di materiale.
Aumento della produttività grazie alla riduzione dei tempi di movimentazione e di caricamento e alla presa sicura e senza danni con il vuoto
Pulizia facile e veloce grazie allo smontaggio senza utensili, al tubo flessibile protettivo facile da pulire e all'alta resistenza ai detergenti
Opportunità minime di accumulo di polvere e germi grazie al design con fessure e spazi interni ridotti e alla superficie ad alta qualità di lucidatura.
Nessuna alterazione delle merci movimentate grazie all'uso di materiali non reattivi, non sbriciolabili e non assorbenti
Con filtro HEPA opzionale: Previene i depositi all'interno del tubo di sollevamento e la contaminazione ambientale
Movimentazione dei materiali per la produzione farmaceutica: PalPharma
Movimentazione sicura ed efficiente di sacchi, contenitori e fusti - progettata per soddisfare i requisiti specifici dei processi farmaceutici.

Struttura

- Generazione di vuoto (1) tramite soffiante per vuoto elettrico fino a 100 kg di capacità di sollevamento
- Tubo flessibile di alimentazione per vuoto (2)
- Unità di sollevamento (3) con tubo flessibile protettivo lavabile e elemento filtro integrato opzionale
- Maniglia di comando (4) con maniglia di comando a forma di arco per sollevare, abbassare e distaccare il carico
- Ventose (5) abbinate singolarmente per pezzi diversi
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.