Schmalz

진공 튜브 리프터 JumboSprint Hygienic

위생 요구 사항이 높은 클린룸, 습하고 위생적인 지역의 인체공학적 애플리케이션을 위한 진공 핸들링 솔루션입니다

제약 생산 클린룸부터 위생적인 식품 공정 지역 및 기타 청결 요구 사항이 가장 높은 산업 분야까지: JumboSprint Hygienic은 인체공학적이고 안전한 핸들링을 가능하게 하고 효율적인 재료 흐름을 보장합니다.

제품 요청

핸들링 및 적재 시간 단축과 진공을 통한 안전하고 손상 없는 그립으로 생산성 향상

툴이 필요 없는 분해, 세척이 쉬운 보호튜브, 세척제에 대한 높은 내성으로 쉽고 빠른 세척이 가능합니다

균열이 적고 틈새가 적은 설계와 고품질 표면 연마로 가루와 세균이 쌓일 가능성 최소화

비반응성, 비부스러짐 및 비흡수성 재질을 사용하여 핸들링 된 상품이 변경되지 않습니다

선택 사항인 HEPA 필터 포함: 리프팅 튜브 내부 침전물 및 환경 오염 방지

제약 생산을 위한 재질 핸들링: PalPharma

제약 공정의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계된 포대, 용기 및 드럼의 안전하고 효율적인 핸들링.

팔파마 솔루션에 대해 자세히 알아보기
디자인
  • 전기식 블로워에 의한 진공 발생(1) 최대 100kg 리프트 용량
  • 유연한 진공 공급 호스(2)
  • 닦아낼 수 있는 보호튜브와 선택 사항인 통합 필터 부품이 있는 리프팅 유닛(3)
  • 하중을 리프팅, 하강 및 해제할 수 있는 활 모양의 작업자 핸들(4)이 있습니다.
  • 다양한 작업물을 위해 개별적으로 일치하는 진공패드(5)
산업
  • •식품
  • •제약
  • •화학

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

제품

진공 튜브 리프터 JumboFlex Hygienic
진공 튜브 리프터 JumboFlex Hygienic
  • 먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계
  • 통합 HEPA 필터와 기계 세척이 가능한 툴이 필요 없는 탈착식 제어 유닛을 갖춘 클린룸 및 제약 애플리케이션용 버전입니다.
  • 통합 HEPA 필터가 없는 습하고 위생적인 지역용 버전으로, 고압 와셔를 사용하여 외부 세척이 용이하도록 설계되었습니다
  • 고품질 표면 마감의 광택 스테인리스 스틸과 FDA 준수 플라스틱의 위생적인 재질 조합
스테인리스 스틸 지브 크레인 위생적인
스테인리스 스틸 지브 크레인 위생적인
  • 인체공학적이고 건강 친화적이며 작업장에서 다양한 하중의 건강 보호 운반 가능
  • 먼지가 잘 쌓이지 않고 세척이 쉬운 위생 지향 설계
  • 진공 튜브 리프터 점보 하이지닉을 완벽하게 보완합니다
  • 기둥 또는 천장 마운팅을 통한 유연한 통합
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동