- Uso en salas blancas
- Materiales conformes con la FDA
- Filtro HEPA integrado para evitar la contaminación
- Asa de manejo desmontable sin herramientas y lavable a máquina, con asa de guía adicional y palanca para facilitar la extracción de la pieza
Grúas giratorias de acero inoxidable PalVac
La solución de grúa para salas blancas y áreas higiénicas
Ya sea en salas blancas de producción farmacéutica, en zonas higiénicas para elaboración de alimentos o en otros sectores profesionales en los que se exige un elevado grado de limpieza, las grúas PalVac en combinación con los tubos elevadores por vacío PalVac Hygienic garantizan una manipulación ergonómica y un flujo de materiales eficiente.
Adaptación óptima a la carga nominal del tubo elevador
Diseño orientado a la higiene para reducir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza
Larga vida útil gracias al uso de componentes de alta calidad y bajo desgaste
Permite una gran velocidad de trabajo y precisión de posicionamiento
Amplio campo de trabajo gracias al gran ángulo de trabajo de hasta 220°
Diseño

- Columna de grúa (1) para la adaptación individual de las grúas giratorias de acero inoxidable
- Brazo (2) de acero inoxidable en diferentes versiones
- Suministro de energía (3) mediante sistema coordinado de cables de arrastre o interno
- Amplia gama de accesorios para completar la solución individual de grúa
Datos técnicos
- Transporte ergonómico y respetuoso con la salud de cargas de todo tipo en el lugar de trabajo
- Integración flexible mediante montaje en columna o mural
- Capacidad de elevación de hasta 100 kg
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |