- Einsatz in Reinräumen
- FDA-konforme Materialien
- Integrierter HEPA-Filter zur Vermeidung von Kontamination
- Bedieneinheit werkzeuglos demontierbar und maschinenwaschbar, mit zusätzlichem Führungsgriff und Hebel für einfaches Ablösen des Werkstücks
Edelstahl-Schwenkkrane PalVac
Die Kranlösung für Reinräume und Hygienebereiche
Ob in Reinräumen bei der Pharmaproduktion, in Hygienebereichen bei der Lebensmittelverarbeitung oder in anderen Branchen, in denen es auf ein hohes Maß an Sauberkeit ankommt: Die PalVac Krane sorgen in Kombination mit den Vakuum-Schlauchhebern PalVac Hygienic für ergonomische Handhabung und effizienten Materialfluss.
Optimale Anpassung an die Nenntraglast des Schlauchhebers
Hygieneorientiertes Design für geringe Schmutzansammlung und leichte Reinigung
Langlebigkeit durch den Einsatz hochwertiger und verschleißarmer Komponenten
Ermöglicht hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit
Großer Arbeitsbereich durch weiten Schwenkwinkel von bis zu 220°
Aufbau

- Kransäule (1) zur individuellen Adaption der Edelstahl-Kranausleger
- Leichtgängiger Edelstahl-Ausleger (2) mit modularem Aufbau bis 4.000 mm Länge
- Energiezuführung (3) über abgestimmtes Schleppleitungssystem oder innenliegend
- Umfangreiches Zubehör zur Komplettierung der individuellen Kranlösung
Technische Daten
- Ergonomischer und gesundheitsschonender Transport von Lasten aller Art am Arbeitsplatz
- Flexible Integration durch Säulen- oder Wandmontage
- Traglast bis 100 kg
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |