- NOUVEU
VCBL-GL 100x70x90 B
Réf. article: 10.01.18.04301
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre
Longueur L | 100 (mm) |
Largeur B | 70 (mm) |
Hauteur H | 90 (mm) |
Dimension de la ventouse plate inférieure | 100 x 100 mm |
Diamètre de la connexion vide | 8 (mm) |
Forme | Surface de ventouse déviante à l'inférieure |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 70 mm |
B1 | 74 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
L | 100 mm |
L1 | 104 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Surface de ventouse déviante à l'inférieure |
Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
Poids propre | 0,94 kg |
Documentation
Documentation