- NIEUW
VCBL-GL 100x70x90 B
Onderdeelnr.: 10.01.18.04301
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
Length L | 100 (mm) |
Width B | 70 (mm) |
Height H | 90 (mm) |
Dimension suction plate bottom | 100 x 100 mm |
Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Shape | Deviating suction area at the bottom |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 70 mm |
B1 | 74 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
L | 100 mm |
L1 | 104 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Shape | Deviating suction area at the bottom |
Repeatability | ± 0.06 mm |
Weight | 0,94 kg |
Documentatie
Documentatie