Schmalz

  • NIEUW

Vacuum Blocks VCBL-GL

Wide selection of suction areas and heights
Ga direct naar de producten

Calibrated friction pad with high coefficient of friction and multidirectional section ensures the best machining results

Large profile depth enables multiple calibrations on the machine and enables long-term high precision

Sealing ring with multiple sealing lip ensures optimum sealing on glass, even with heavy dirt accumulation

Lengthy service life thanks to replaceable suction plate and sealing as well as robust connectors

Ontwerp
  • Upper suction plate (1) replaceable with calibrated friction pad and replaceable sealing (2)
  • Robust main body (3) with hose connections (4) for vacuum supply
  • Bottom suction plate (5) replaceable with calibrated friction pad and replaceable sealing (6)
Technische gegevens
  • With two hose connections for flat tables
  • Precise friction pad
  • Sealing ring with triple sealing lip for glass
  • Replaceable suction plate and sealing ring
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Shape
Etikettering
Sector

1 - 10 van 32 resultaten

  • NIEUW
VCBL-GL 200x200x90

Onderdeelnr.: 10.01.18.04300

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottom200 x 200 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
  • NIEUW
VCBL-GL 100x100x90

Onderdeelnr.: 10.01.18.04303

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Length L100 (mm)
Width B100 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottom100 x 100 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
  • NIEUW
VCBL-GL 100x70x90 B

Onderdeelnr.: 10.01.18.04301

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Length L100 (mm)
Width B70 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottom100 x 100 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
ShapeDeviating suction area at the bottom
  • NIEUW
VCBL-GL 100x40x90 B

Onderdeelnr.: 10.01.18.04302

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Length L100 (mm)
Width B40 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottom100 x 100 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
ShapeDeviating suction area at the bottom
  • NIEUW
VCBL-GL D150x90

Onderdeelnr.: 10.01.18.04299

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Outside diameter D150 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 150 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
  • NIEUW
VCBL-GL D120x90

Onderdeelnr.: 10.01.18.04297

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Outside diameter D120 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 120 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
  • NIEUW
VCBL-GL D90x90

Onderdeelnr.: 10.01.18.04298

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Outside diameter D90 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 90 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
  • NIEUW
VCBL-GL D90x90 B

Onderdeelnr.: 10.01.18.04408

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Outside diameter D90 (mm)
Height H90 (mm)
Dimension suction plate bottomDiameter 120 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
ShapeDeviating suction area at the bottom
  • NIEUW
VCBL-GL 200x200x105

Onderdeelnr.: 10.01.18.04207

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H105 (mm)
Dimension suction plate bottom200 x 200 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
  • NIEUW
VCBL-GL 100x100x105

Onderdeelnr.: 10.01.18.04275

Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking

Length L100 (mm)
Width B100 (mm)
Height H105 (mm)
Dimension suction plate bottom100 x 100 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen