- NIEUW
VCBL-GL D120x90
Onderdeelnr.: 10.01.18.04297
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
Outside diameter D | 120 (mm) |
Height H | 90 (mm) |
Dimension suction plate bottom | Diameter 120 mm |
Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 120 mm |
D1 | 124 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Repeatability | ± 0.06 mm |
Weight | 1,67 kg |
Documentatie
Documentatie