- NOUVEU
VCBL-GL D120x90
Réf. article: 10.01.18.04297
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre
Diamètre extérieur D | 120 (mm) |
Hauteur H | 90 (mm) |
Dimension de la ventouse plate inférieure | Diameter 120 mm |
Diamètre de la connexion vide | 8 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D | 120 mm |
D1 | 124 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
Poids propre | 1,67 kg |
Documentation
Documentation