- NIEUW
VCBL-GL D90x90 B
Onderdeelnr.: 10.01.18.04408
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
Outside diameter D | 90 (mm) |
Height H | 90 (mm) |
Dimension suction plate bottom | Diameter 120 mm |
Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Shape | Deviating suction area at the bottom |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 90 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Shape | Deviating suction area at the bottom |
Repeatability | ± 0.06 mm |
Weight | 1,48 kg |
Documentatie
Documentatie