- NIEUW
VCBL-GL 200x200x105
Onderdeelnr.: 10.01.18.04207
Vacuümblok met slangaansluiting voor gebruik op gladde tafels voor glasbewerking
Length L | 200 (mm) |
Width B | 200 (mm) |
Height H | 105 (mm) |
Dimension suction plate bottom | 200 x 200 mm |
Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 200 mm |
B1 | 204 mm |
d | 8 mm |
H | 105 mm |
L | 200 mm |
L1 | 204 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Repeatability | ± 0.06 mm |
Weight | 4,57 kg |
Documentatie
Documentatie