- YENI
VCBL-GL 200x200x105
Parça no.: 10.01.18.04207
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Uzunluk L | 200 (mm) |
Genişlik B | 200 (mm) |
Yükseklik H | 105 (mm) |
Boyut emme plakası alt | 200 x 200 mm |
Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 200 mm |
B1 | 204 mm |
d | 8 mm |
H | 105 mm |
L | 200 mm |
L1 | 204 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
Ağırlık | 4,57 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon