STV-GE G1/8-AG 8
Parça no.: 10.08.02.00349
Otomatik bağlantı rakoru, düz
Dış çap D | 13.7 (mm) |
İç çap d | 8 (mm) |
Dış hortum çapı | 8 (mm) |
Uzunluk L | 20 (mm) |
Diş G1 | G1/8"-M |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | nickel plated |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 13,7 mm |
d | 8 mm |
L | 20 mm |