Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

STV-GE G1/8-AG 8

Číslo dílu.: 10.08.02.00349

Push-in Fitting, straight

Outside diameter D13.7 (mm)
Internal diameter d8 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Length L20 (mm)
Thread G1G1/8"-M
Operating temperature-20 ... 80 °C
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 13,7  mm
d 8  mm
L 20  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku