STV-GE G1/8-AG 8
Réf. article: 10.08.02.00349
Raccord fileté rapide droit
Diamètre extérieur D | 13.7 (mm) |
Diamètre intérieur d | 8 (mm) |
Diamètre extérieur du tuyau | 8 (mm) |
Longueur L | 20 (mm) |
Filetage G1 | G1/8"-M |
Température de travail | -20 ... 80 °C |
Matière | Laiton |
Surface | nickelé |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 13,7 mm |
d | 8 mm |
L | 20 mm |