Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

STV-GE G1/8-AG 8

Osanro: 10.08.02.00349

Push-in Fitting, straight

Outside diameter D13.7 (mm)
Internal diameter d8 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Length L20 (mm)
Thread G1G1/8"-M
Operating temperature-20 ... 80 °C
MaterialBrass
Surfacenickel plated
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 13,7  mm
d 8  mm
L 20  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin