- NOUVEU
VCBL-GL 200x200x105
Réf. article: 10.01.18.04207
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre
Longueur L | 200 (mm) |
Largeur B | 200 (mm) |
Hauteur H | 105 (mm) |
Dimension de la ventouse plate inférieure | 200 x 200 mm |
Diamètre de la connexion vide | 8 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 200 mm |
B1 | 204 mm |
d | 8 mm |
H | 105 mm |
L | 200 mm |
L1 | 204 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
Poids propre | 4,57 kg |
Documentation
Documentation