Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The product is supplied ready to connect (vacuum hoses not included in delivery).

Available spare parts: suction plate, sealing, connector, O-ring

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

VCBL-GL 200x200x105

Część nr.: 10.01.18.04207

Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H105 (mm)
Dimension suction plate bottom200 x 200 mm
Diameter vacuum connection8 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 200  mm
B1 204  mm
d 8  mm
H 105  mm
L 200  mm
L1 204  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Repeatability ± 0.06 mm
Weight 4,57  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka