- YENI
Parça no.: 10.01.18.04300
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 200 (mm) |
| Genişlik B | 200 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 200 x 200 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
Yüksek sürtünme katsayısına ve çok yönlü kesite sahip kalibre edilmiş sürtünme pedi, en iyi işleme sonuçlarını sağlar
Geniş profil derinliği, makinede birden fazla kalibrasyon yapılmasına olanak tanır ve uzun süreli yüksek hassasiyet sağlar
Çoklu sızdırmazlık dudağına sahip sızdırmazlık halkası, yoğun kir birikiminde bile cam üzerinde optimum sızdırmazlık sağlar
Değiştirilebilir vakum plakası ve sızdırmazlığın yanı sıra sağlam konektörler sayesinde uzun kullanım ömrü

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
32 sonuçtan 1 - 10'si

Parça no.: 10.01.18.04300
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 200 (mm) |
| Genişlik B | 200 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 200 x 200 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |

Parça no.: 10.01.18.04303
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 100 (mm) |
| Genişlik B | 100 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 100 x 100 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |

Parça no.: 10.01.18.04301
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 100 (mm) |
| Genişlik B | 70 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 100 x 100 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
| Şekil | Altta sapma gösteren emme alanı |

Parça no.: 10.01.18.04302
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 100 (mm) |
| Genişlik B | 40 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 100 x 100 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
| Şekil | Altta sapma gösteren emme alanı |

Parça no.: 10.01.18.04299
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Dış çap D | 150 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | Çap 150 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |

Parça no.: 10.01.18.04297
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Dış çap D | 120 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | Çap 120 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |

Parça no.: 10.01.18.04298
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Dış çap D | 90 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | Çap 90 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |

Parça no.: 10.01.18.04408
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Dış çap D | 90 (mm) |
| Yükseklik H | 90 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | Çap 120 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
| Şekil | Altta sapma gösteren emme alanı |

Parça no.: 10.01.18.04207
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 200 (mm) |
| Genişlik B | 200 (mm) |
| Yükseklik H | 105 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 200 x 200 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |

Parça no.: 10.01.18.04275
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Uzunluk L | 100 (mm) |
| Genişlik B | 100 (mm) |
| Yükseklik H | 105 (mm) |
| Boyut emme plakası alt | 100 x 100 mm |
| Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |