- YENI
VCBL-GL D90x90
Parça no.: 10.01.18.04298
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Dış çap D | 90 (mm) |
Yükseklik H | 90 (mm) |
Boyut emme plakası alt | Çap 90 mm |
Çap vakum bağlantısı | 8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 90 mm |
D1 | 124 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,06 mm |
Ağırlık | 1,21 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon