DR 80.8/69x14
Parça no.: 10.07.08.00738
Sealing ring for suction plate
Dış çap D | 80.8 (mm) |
İç çap d | 69 (mm) |
Uzunluk L | 14 (mm) |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 80,8 mm |
d | 69 mm |
L | 14 mm |
Parça no.: 10.07.08.00738
Sealing ring for suction plate
Dış çap D | 80.8 (mm) |
İç çap d | 69 (mm) |
Uzunluk L | 14 (mm) |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 80,8 mm |
d | 69 mm |
L | 14 mm |