DR 80.8/69x14
N° de artículo: 10.07.08.00738
Junta anular para placa de ventosa
Diámetro exterior D | 80.8 (mm) |
Diámetro interior d | 69 (mm) |
Longitud L | 14 (mm) |
Temperatura de uso | °C |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
D | 80,8 mm |
d | 69 mm |
L | 14 mm |