- UUSI
VCBL-GL D90x90
Osanro: 10.01.18.04298
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
Outside diameter D | 90 (mm) |
Height H | 90 (mm) |
Dimension suction plate bottom | Diameter 90 mm |
Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 90 mm |
D1 | 124 mm |
d | 8 mm |
H | 90 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Repeatability | ± 0.06 mm |
Weight | 1,21 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi