DI-SCHN 3.3x276.5
Parça no.: 10.01.18.03888
Sealing cord
Dış çap D | 3.3 (mm) |
Uzunluk L | 276.5 (mm) |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 3,3 mm |
L | 276,5 mm |
Parça no.: 10.01.18.03888
Sealing cord
Dış çap D | 3.3 (mm) |
Uzunluk L | 276.5 (mm) |
Çalışma sıcaklığı | °C |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 3,3 mm |
L | 276,5 mm |