Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-SCHN 3.3x276.5

N° de artículo: 10.01.18.03888

Cordón hermetizante

Diámetro exterior D3.3 (mm)
Longitud L276.5 (mm)
Temperatura de uso °C
Datos de diseño
Atributo Valor
D 3,3  mm
L 276,5  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta